Publicar produtos
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
HR-LH-WN-W-RM luminaire
    Kanlux

    HR-LH-WN-W-RM luminaire

    Traduzido por Google,
    HIERRO é uma família de luminárias produzidas na Fábrica Kanlux. A forma minimalista e elegante enquadra-se nas últimas tendências do design arquitetónico. A solução elegante é amplamente utilizada em escritórios modernos, lojas e espaços de loft como iluminação básica, complementar ou de realce. As grandes vantagens das luminárias HIERRO são: variedade de métodos de controle e instalação disponíveis, baixo coeficiente UGR, alta eficiência luminosa, capacidade de adaptação a projetos luminotécnicos específicos e garantia de 5 anos. Isso permite que você crie sistemas de iluminação modernos e com economia de energia que fornecem efeitos de iluminação atraentes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única37128
    • Familia de productoHIERRO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)89
    • Largura (mm)43
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)1.56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire