Publicar produtos
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
BLINGO 34W 4080 60CW LED panel
    Kanlux

    BLINGO 34W 4080 60CW LED panel

    Traduzido por Google,
    Kanlux BLINGO LED v2 são painéis retroiluminados. São equipados com caixa de junção com conector rápido, que permite a conexão passante dos painéis e agiliza sua instalação. Nos novos modelos dos conhecidos painéis Kanlux BLINGO LED v2, introduzimos uma fonte de alimentação integrada, graças à qual podemos colocá-los numa moldura Kanlux ADTR adequada e realizar a montagem superficial dos painéis. Os painéis BLINGO LED v2 possuem moldura ranhurada e maior eficiência luminosa que suas versões anteriores (Kanlux BLINGO LED).
    Especificação
    • Panel LED podtynkowy z zasilaczem BLINGO 34W 4080 60CW kwadrat 60cmx60cm 4080lm 120lm/W barwa chłodnobiała IP20 kolor biały Gwarancja [lat] 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única37172
    • Familia de productoBLINGO LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)595
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire