Publicar produtos
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
    Kanlux

    MAH PRO 38W 12R-NW

    Traduzido por Google,
    As luminárias Kanlux MAH PRO 5Y são a mais recente série de luminárias herméticas, caracterizadas por uma caixa de abertura, projetadas com a mais alta qualidade e funcionalidade em mente. Equipadas com componentes de marca, incluindo a fonte de alimentação TRIDONIC e LEDs Everlight, elas permitem uma garantia de até 5 anos. Essas luminárias são sinônimo de confiabilidade. Com uma eficiência luminosa de até 170lm/W e um parâmetro IP65, elas fornecem excelente iluminação em todas as condições. Além disso, graças à capacidade de ajustar a potência e o fluxo luminoso, bem como à opção de substituir a fonte de alimentação e adicionar um sensor de movimento, elas são extremamente versáteis em seu uso. A fácil instalação por meio de conectores rápidos e fiação direta torna a instalação rápida e sem complicações. Uma vantagem adicional é a alta proteção contra danos mecânicos IK08. Esta é uma série insubstituível para aqueles que exigem excelente qualidade e confiabilidade em todas as condições.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38140
    • Familia de productoMAH PRO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)75
    Relacionado
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.39
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire