Publicar produtos
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting
    Kanlux

    MAH LED HI 48W-NW RYF lighting fitting

    Traduzido por Google,
    Kanlux MAH LED HI são luminárias herméticas projetadas para usuários exigentes. Caracterizam-se por uma eficácia luminosa excepcional atingindo 150 lm/W. As luminárias Kanlux MAH LED HI são fáceis e rápidas de montar e podem ser conectadas em linhas, permitindo a iluminação de grandes espaços. Nas luminárias Kanlux MAH LED HI, utilizamos um abajur ranhurado, que aumenta o fluxo luminoso.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22608
    • Familia de productoMAH LED HI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)1475
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto