Publicar produtos
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire
    Kanlux

    LTL 38W-114-CCT-ADJ-B luminaire

    Traduzido por Google,
    A nova família de luminárias KANLUX LTL TRACKLIGHT é uma solução inovadora baseada nos trilhos TEAR da Kanlux, ideal para sistemas de iluminação comercial e arquitetônica. A luminária LED integrada com alta eficácia luminosa de 140 lm/W garante excelente eficiência energética, comprovada por uma garantia de 5 anos. As luminárias permitem a escolha de lentes com ângulo de 90° (padrão) ou 60°. Graças ao alto índice de reprodução de cores CRI 90, a luminária garante uma reprodução fiel das cores, crucial em espaços onde a iluminação precisa é de grande importância. O modelo KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se distingue por uma função adicional de alterar a direção da luz em até 45°, o que permite um direcionamento flexível da luz para pontos selecionados. Por sua vez, a versão minimalista da KANLUX LTL 38W-114 CCT permite criar uma linha de luz plana de qualquer comprimento, sem espaços visíveis entre os módulos. Esta é a solução ideal para instalações de iluminação estéticas e funcionais. As luminárias são equipadas com um adaptador com interruptores DIPSWITCH, que permite fácil seleção de potência e temperatura de cor (na faixa de 3000K, 3500K e 4000K) sem a necessidade de modificar a instalação. Esta solução moderna e versátil é ideal para escritórios, lojas e espaços de exposição, oferecendo aos usuários controle total sobre a qualidade e o caráter da iluminação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38393
    • Familia de productoLTL LED
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)61
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight