Publicar produtos
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Traduzido por Google,
    Os projetores Kanlux AGOR PRO são uma solução de iluminação moderna e durável, ideal para áreas como instalações esportivas, pavilhões de produção ou fachadas de edifícios industriais ou armazéns. Estão disponíveis em três potências: 100 W, 150 W e 200 W, e nas versões simétrica (140 lm/W) e assimétrica (135 lm/W). Graças à classe de estanqueidade IP65 e à durabilidade IK08, resistem eficazmente a fatores externos. A construção sólida em alumínio fundido, o radiador reforçado e o ajuste de ângulo de até 270° garantem longa vida útil e versatilidade. Operam em cores de 4000 K e contam com garantia de 5 anos. Acessórios em forma de grade de proteção estão disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38422
    • Familia de productoFL AGOR PRO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)387
    • Largura (mm)346
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)3.95
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText