Publicar produtos
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR/A PRO 100W NW floodlight

    Traduzido por Google,
    Os projetores Kanlux AGOR PRO são uma solução de iluminação moderna e durável, ideal para áreas como instalações esportivas, pavilhões de produção ou fachadas de edifícios industriais ou armazéns. Estão disponíveis em três potências: 100 W, 150 W e 200 W, e nas versões simétrica (140 lm/W) e assimétrica (135 lm/W). Graças à classe de estanqueidade IP65 e à durabilidade IK08, resistem eficazmente a fatores externos. A construção sólida em alumínio fundido, o radiador reforçado e o ajuste de ângulo de até 270° garantem longa vida útil e versatilidade. Operam em cores de 4000 K e contam com garantia de 5 anos. Acessórios em forma de grade de proteção estão disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38423
    • Familia de productoFL AGOR PRO
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)253
    • Largura (mm)291
    • Profundidade (mm)78
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)1.99
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight