Publicar produtos
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 1GU10 B facade luminaire

    Traduzido por Google,
    As luminárias de fachada ZEVI são uma solução moderna que combina design atemporal com alta funcionalidade. Feitas de alumínio durável e vidro temperado, oferecem resistência às intempéries graças à classificação IP54. Equipadas com um casquilho GU10, permitem a utilização de fontes de luz substituíveis com potência máxima de 10 W, permitindo o ajuste da intensidade e da temperatura da cor às necessidades individuais. Graças ao duplo prensa-cabo, é possível conectar várias luminárias em uma única linha de luz. Disponíveis nas elegantes cores preto e grafite, com a opção de montagem superior-inferior.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única38880
    • Familia de productoZEVI
    • Grupo de produtosLighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emChina
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Kg)0.52
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire