Publicar produtos
2K-SKÅP - Showcase

2K-SKÅP - Showcase

4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Bem a tempo do milênio, o gabinete 2K (Tony Almén, Peter Gest, 2000) foi projetado como um desenvolvimento do popular gabinete KA72. Os armários são feitos de blockboard com acabamento em folheado de carvalho ou bétula e uma escolha de lacas coloridas padrão. As pernas são feitas de aço cromado fosco e as alças de aço inoxidável escovado fosco. A aparência dos armários pode ser variada de diferentes maneiras combinando prateleiras abertas e portas e laterais de vidro ou madeira com vidro. Se a intenção é colocar o armário afastado de uma parede, é necessário encomendar um painel traseiro para cobrir a parte de trás do armário. Os armários são fornecidos já montados com parafusos ajustáveis na perna para garantir que fiquem retos e firmes. Você pode usar armários 2K para mobiliar sua sala de estar, sala de conferências, cozinha ou cozinha compacta, biblioteca, sala de jantar ou escritório. Eles também podem ser usados como mesas de cabeceira, mesas laterais, bancadas de TV etc.

Especificação
  • Just in time for the millennium the 2K cabinet (Tony Almén, Peter Gest, 2000) was designed as a development of the popular KA72 cabinet. The cabinets are made of blockboard finished in oak or birch veneer and a choice of standard colored lacquers. The legs are made of matt chromed steel and the handles from stainless, matt brushed steel. The appearance of the cabinets can be varied in different ways by combining open shelves and glass or wooden doors and sides with glass. If the intention is to place the cabinet away from a wall, it is necessary to order a back panel to cover the back of the cabinet. Cabinets are supplied ready assembled with adjustable screws in the leg to ensure they stand straight and steady. You can use 2K cabinets to furnish your living room, conference room, kitchen or kitchenette, library, dining room or office. They can also be used as bedside tables, side tables, TV benches etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2Kxxx
  • Familia de producto2K
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa