Publicar produtos
MAY - Storage

MAY - Storage

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,

Karl Andersson & Söner encomendou a Patrik Hansson a tarefa de desenvolver uma cômoda prática com identidade própria e várias alternativas em termos de pernas. Isso resultou em maio (2013), uma cômoda na qual cada alça de gaveta alternativa está escondida. As gavetas são feitas de compensado de bétula e possuem corrediças de extensão parcial, fechamento amortecido e expansores ocultos. Maio é feito de MDF e está disponível em folheados de carvalho e freixo e cores padrão.

Escolha entre pernas de madeira maciça com parafusos de ajuste, corrediças de aço com acabamento cromado polido ou quatro rodízios bloqueáveis. A cor dos rodízios combina com a cómoda, excepto nas versões em freixo ou carvalho, em que os rodízios são sempre brancos. Coloque May em seu corredor ou quarto, como mesa de cabeceira ou para guardar roupas, sapatos e outros itens. Você pode até colocá-lo no meio de uma sala porque é atraente de todos os ângulos.

Especificação
  • Karl Andersson & Söner commissioned Patrik Hansson with the task of developing a practical chest of drawers with its own identity and various alternatives in terms of legs. This resulted in May,(2013), a chest of drawers on which every alternate drawer handle is hidden. The drawers are made of birch plywood and have partial extension drawer slides, dampened closure and hidden expanders. May is made of MDF and is available in oak and ash veneers and standard colors.

    Choose from solid wooden legs with adjustment screws, steel runners with a polished chrome finish or four lockable castors. The color of the castors matches the chest of drawers, except for the ash or oak versions, on which the castors are always white. Place May in your hall or bedroom, as a bedside table or for storing clothes, shoes and other items. You can even place it freestanding in the middle of a room because it is attractive from all angles.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMAYxxx
  • Familia de productoMay
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa