Publicar produtos
ALVA - Storage H1230 B1230 D475
ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    ALVA - Storage H1230 B1230 D475

    Traduzido por Google,
    As estantes Alva (design Rainer Mutsch) são compostas por finas tiras de madeira mantidas firmemente no lugar pelas prateleiras que suspendem para criar uma construção tão forte e estável quanto impressionante de se ver. O design leva o material aos seus limites, utilizando a força de torção da madeira para criar uma estrutura de alta rigidez. Alva é leve e arejado na aparência, mas também é extremamente resistente. Alva é um divisor de quarto ideal, mas também pode ser usado como estante ao lado de um sofá ou poltrona, enquanto a prateleira redonda fornece uma solução inteligente para armazenamento de canto.
    Especificação
    • The wood is oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. Alternatively, you can combine finishes and choose wooden frames in a standard stain on ash and shelves in oak or ash. The shelving is supplied assembled, with adjustment screws on the base. Shelves and wooden frames are detachable.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaalva-av1233
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosAlva
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1230
    • Largura (mm)1230
    • Profundidade (mm)475
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriçãoShelves and storage units
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniclassResidential Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa