Publicar produtos
CAP Podium - ø350mm
CAP Podium - ø350mm
CAP Podium - ø350mm

    CAP Podium - ø350mm

    Traduzido por Google,

    Cap Podium (design Roger Persson 2021) tem suas origens na mesa Cap que foi apresentada pela primeira vez em 2014. Use Cap Podium isoladamente ou em grupos de diferentes alturas, como divisores de ambientes em grandes espaços, como elementos decorativos com plantas, etc., ou para exibindo obras de arte.

    Especificação
    • The podium comes in six heights and in diameters of 290, 350 and 490 mm. The pillar and top are of solid wood, and the top has a milled edge. Available in oak, birch, ash, standard colours, standard stains, and white glaze on oak or ash. Pillar and top may be ordered in the same finish or in a combination of different woods/colours, according to customer wishes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAP-CA5-35xx
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosCAP Podium
    • Data de publicação2021-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)340
    • Profundidade (mm)340
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS