Publicar produtos
CAP - SHOWCASE

CAP - SHOWCASE

Traduzido por Google,

A inspiração para a mesa Cap (design Roger Persson 2014), vem daqueles grandes tambores de cabos de madeira. O seu nome, no entanto, é uma alusão à tampa de um cogumelo, pois estas mesas podem surgir como cogumelos em diferentes tamanhos, alturas, cores e variações para criar todo o tipo de ambientes vivos e altamente individuais.

Especificação
  • The hollow pedestal is made of solid wood and the tabletop comes in a choice of veneer or solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Top is also avaiable in laminate (white, black, oak*, birch*, ash*) and black desktop. For stained finishes, we recommend a veneered top. Accessories different cable slots which can be mounted on table top or pedestal. Cap is an ideal solution in settings where durability is a key concern. The stability and balance of the construction is achieved by adding just the right amount of stone dust inside the pillar, according to the size and diameter of the tabletop.

    *Cap in width 1400mm is not manufactured in oak, birch, ash laminate. Cap in diam 1400mm top will be divided when using oak, birch and ash laminate.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAP-Showcase
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosCAP
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa