Publicar produtos
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley
Colo Chair - Trolley

    Colo Chair - Trolley

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Colo Chair (2022) deriva seu nome da cidade de Colônia, que abriga o estúdio de design por trás deste produto. Karl Andersson & Söner queria uma cadeira que oferecesse um bom conforto de assento, com e sem assento acolchoado, e que combinasse uma alta sensação de madeira natural com linhas elegantes e um design inovador que garantisse que fosse versátil e articulada. O resultado foi a Cadeira Colo dobrável – a solução perfeita não apenas quando são necessários arranjos flexíveis de assentos, mas também para configurações mais permanentes em refeitórios, cafés, restaurantes, cantinas e salas de conferência. E também em casa, como uma cadeira extra que pode ser pendurada na parede, pronta para ser usada quando necessário.
    Especificação
    • The solid wood frame supports a compression-pressed wooden seat and backrest. All fittings are made of stainless steel. Choose from oak or ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The legs have felt floor protectors. Optional extras are seat pads covered in fabric or leather, link fittings and solid wood suspension brackets 160 mm deep in the same finish as the chair. Maximum two chairs per bracket. A trolley in a black finish with metal handles and locking wheels is also available for storing and transporting up to 12 chairs. Colo Chair weighs 3.4 kg or 4.3 kg with a covered seat pad. When chair is fold the thickness is 72 mm. The appropriate hand tools are all that is required to simply separate each chair into its component parts.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacolochair-ccv1
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosColo Chair
    • Data de publicação2022-07-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1015
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)1250
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa