Publicar produtos
FRONT - Display Board

FRONT - Display Board

Traduzido por Google,

A placa frontal (Skala Design 2007) é uma placa montada na parede para uso como suporte para um sinal ou para exibir mensagens e alterá-las de maneira rápida e fácil. As placas de exibição frontal estão disponíveis nos formatos retrato e paisagem A4 e A3, fixadas diretamente na parede. A borda e o vidro são ligeiramente mais finos do que no resto da gama Front. Alternativamente, uma série de A4 paisagem e retrato que é montada em um painel de madeira.

Na parte de trás há uma alça que facilita a troca de documentos. Outdoor para pôster tamanho 700 × 500 ou 1000 × 700mm. O painel e o outdoor são montados na parede com uma tira de suspensão de metal. Borda em madeira maciça e costas em MDF folheado de carvalho, bétula, cores padrão, manchas padrão em carvalho ou carvalho branco esmaltado. Acabamento em verniz transparente. Vidro transparente temperado como padrão e vidro plexi mediante solicitação. Tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta.

Especificação
  • Front board (Skala Design 2007) is a wall-mounted board for use as the backing for a sign or for displaying messages and changing them quickly and easily. Front display boards are available in A4 and A3 portrait and landscape formats, secured directly to the wall. The ledge and glass are slightly thinner than in the rest of the Front range. Alternatively, a number of landscape and portrait A4 which is mounted on a wood panel.

    On the back there is a handle which makes it easy to change document. Billboard for poster-size 700 × 500 or 1000 × 700mm. Panel and billboard is mounted on the wall with a metal suspension strip. Ledge in solid wood and back in MDF veneer of oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed oak. Finish clear lacquer. Tempered clear glass as standard and plexi glass upon request. Special sizes and other finishes upon request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFR5-6-7xx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56