Publicar produtos
FRONT - Display Shelf

FRONT - Display Shelf

Traduzido por Google,

Prateleira frontal (Skala Design 2012). A prateleira está disponível nos comprimentos de 250, 500, 1000, 1500 e 2000 mm e nas profundidades de 98, 160 e 250 mm. Todos os tamanhos são fixados diretamente na parede. A prateleira de 160 e 250 mm de profundidade é reforçada com um suporte oculto. Todas as prateleiras estão disponíveis em carvalho maciço, bétula, cores padrão, manchas padrão em carvalho e carvalho branco esmaltado. Tamanhos especiais e outros acabamentos sob consulta.

Especificação
  • Front shelf (Skala Design 2012). Shelf is available in lengths of 250, 500, 1000, 1500 and 2000 mm and in depths of 98, 160 and 250 mm. All sizes are secured directly to the wall. The 160 and 250 mm deep shelf is reinforced with a hidden bracket. All shelves come in a choice of solid oak, birch, standard colors, standard stains on oak and white glazed oak. Special sizes and other finishes upon request.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFRHx
  • Familia de productoFront
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa