Publicar produtos
KAZ - Showcase

KAZ - Showcase

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

A inspiração para Kaz (Nils-Ole Zib 2019) veio de um assento de trator, aqui refinado na forma de um banco que combina um visual contemporâneo com funcionalidade atemporal. Um assento de madeira em uma estrutura de haste de aço resistente dá ao banco uma expressão minimalista que chama ainda mais a atenção para o assento de madeira.

Kaz é fabricado a partir de uma única peça de madeira maciça – carvalho, freixo ou acabado em manchas padrão em freixo ou carvalho esmaltado ou freixo. A estrutura metálica tem acabamento cromado fosco ou pintura eletrostática a pó preta e as corrediças são equipadas com protetores de piso. O tamborete vem em uma escolha de três alturas. Kaz é ideal para uso com uma ilha de cozinha, barra de café da manhã ou como um banco extra, etc.

Especificação
  • The inspiration for Kaz (Nils-Ole Zib 2019) came from a tractor seat, here refined in the form of a stool that combines a contemporary look with timeless functionality. A wooden seat on an underframe of sturdy steel rod gives the stool a minimalistic expression that draws further attention to the wooden seat.

    Kaz is manufactured from a single piece of solid wood – oak, ash or finished in standard stains on ash or white-glazed oak or ash. The metal frame has a matt chrome finish or black powder coating, and the runners are fitted with floor protectors. The stool comes in a choice of three heights. Kaz is ideal for use with a kitchen island, breakfast bar, or as an extra stool, etc

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakaz-showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosKaz
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2019-05-06
  • Número de edição1
  • Largura (mm)440
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Número OmniClass23-21 23 13 17
  • Título OmniclassResidential Stools
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS