Publicar produtos
KANECCT - Table 1250x700

KANECCT - Table 1250x700

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de mesa Kanecct (Olle Salmonsson 2017) consiste em mesas com armações de pernas e tampos de conexão entre as mesas. As mesas podem ser manuseadas facilmente por apenas uma pessoa. Kanecct é ideal onde a flexibilidade é fundamental. Uma sala pode ser rapidamente transformada de mobiliada com mesas individuais para mobiliada com uma mesa longa – ou de oferecer o máximo de assentos para nenhum assento. As mesas podem ser empilhadas umas sobre as outras para liberar espaço. Armazene os tampos de mesa conectados em um carrinho ou pendure-os na parede.

As mesas vêm em uma largura de 700 mm e comprimentos de 600, 700 e 1250 mm. As pernas vêm em aço revestido a pó branco ou preto. Os tampos de mesa de conexão vêm em uma largura de 700 mm e em comprimentos de 700, 1250 e 1850 mm. Todos os tampos de mesa e tampos de mesa de conexão são feitos de construção emoldurada com tampos em folheados de carvalho, bétula ou freixo, manchas padrão em freixo e carvalho branco esmaltado ou freixo. Tampos também estão disponíveis em laminado (branco, preto fosco, carvalho, bétula ou freixo) e desktop preto. A parte inferior de cada mesa inclui uma almofada absorvente de som, empilhamento e tampa de segurança.

Especificação
  • The Kanecct (Olle Salmonsson 2017) table system consists of tables with leg frames and connecting tabletops between the tables. The tables can be handled easily by just one person. Kanecct is ideal where flexibility is key. A room can quickly be transformed from being furnished with individual tables to being furnished with one long table – or from offering maximum seating to no seating at all. The tables can be stacked on top of each other to free up floor space. Store connecting tabletops on a trolley or hang them on the wall.

    The tables come in a width of 700 mm and lengths of 600, 700 and 1250 mm. Legs come in white or black powder coated steel. Connecting tabletops come in a width of 700 mm and in lengths of 700, 1250 and 1850 mm. All tabletops and connecting tabletops are made of framed construction with tops in veneers of oak, birch or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tops are also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The underside of each table includes a sound-absorbent pad, stacking and saftey cover.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKC1-12570
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosKanecct
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)725
  • Largura (mm)1250
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables

Disponibilidade da região

Europa