Publicar produtos
LOLLIPOP - Bowl H1000
LOLLIPOP - Bowl H1000

    LOLLIPOP - Bowl H1000

    Traduzido por Google,

    Malin derivou sua inspiração para Lollipop (2014, 2019) do clássico pires de xícara de café – aqui a própria mesa se torna o “pires” para sua xícara. Lollipop é a solução ideal para coffee breaks e todas aquelas outras ocasiões em que é conveniente ter uma mesa pequena e fácil de mover para onde for necessário. O anel de tamanho grande é uma alça útil, mas também contribui para a expressão alegre da mesa.

    Em 2019, a série Lollipop foi ampliada com mais novos membros da família, todos com a mesma personalidade lúdica: uma pequena mesa de centro, uma mesa de bar e vasos de várias alturas. Com esta série mais extensa, agora você pode mobiliar uma sala de estar com mesas em diferentes alturas e complementá-las com vegetação em plantadores correspondentes para dar vida extra a uma sala. Como antes, todos os itens compartilham um design baseado em círculos e esferas.

    O plantador, completo com uma tigela para plantas, vem em quatro alturas e um tamanho. O pé de concreto moldado também está disponível envernizado em cores padrão. O pilar vem em cromo polido ou em um de nossos vernizes padrão. A tigela de plantio é em plástico ABS preto. O pé de concreto fica melhor em superfícies como pisos de parquet, ladrilhos de pedreira, concreto, tapetes de plástico ou similares. Evite colocar a mesa sobre tapetes grossos ou macios, pois existe o risco de a mesa ficar menos estável neste tipo de superfície. As plantadeiras são entregues montadas.

    Especificação
    • The planter, complete with a bowl for plants, comes in four heights and one size. The cast concrete foot is also available lacquered in  standard colours. The pillar comes in polished chrome or one of our standard lacquers. The planting bowl is in black ABS plastic.The concrete foot stands best on surfaces such as parquet flooring, quarry tiles, concrete, plastic matting or similar. Avoid placing the table on thick rugs or those with a soft pile as there is a risk that the table may be less stable on this kind of surface. Planters are delivered assembled.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalollipop-los-100
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosLollipop
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit