Publicar produtos
MILO -SHOWCASE

MILO -SHOWCASE

Traduzido por Google,
O assento redondo do banco de bar Milo (2020) é perfeitamente simétrico, o que facilita a colocação do banco em qualquer ambiente e garante que o Milo pareça convidativo e seja totalmente funcional de todos os ângulos. As proporções do assento e o fato de ser feito em madeira maciça permitem incorporar um encaixe oculto para uma função giratória e encosto. O apoio para os pés em forma de grelha não só acrescenta uma dimensão extra de conforto graças à flexibilidade que oferece em termos de como e onde os utilizadores escolhem descansar os pés, mas também contribui para a estabilidade e durabilidade da construção e confere ao banco o seu próprio personalidade única.
Especificação
  • Milo is manufactured in solid oak or ash, finished with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash. The footrest has a stainless steel footrest protector and felt floor protectors. Accessories to the stool are: The seat with a fabric or leather cover. The gridy-style footrest comes in a stainless steel finish or lacquered in black or white as standard. The swivel function up to 130 kilos. In the event of future renovation requirements, wooden or covered seats, backrest and underframe can all be simply changed. Milo is a stable, sturdy, hard-working solid wooden bar stool. If you need a truly durable bar stool to partner 900 mm or 1050 mm high tables, Milo is the perfect choice.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamilo-showcase
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosMilo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Seating
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS