Publicar produtos
NEST - Coat rack

NEST - Coat rack

Traduzido por Google,

Nest (Gabriella Gustafson Mattias Ståhlbom 2007), cabide é baseado no princípio do caos organizado. Inspirados no ninho de um pássaro, os 'galhos' dispostos assimetricamente servem como ganchos e estacas para oferecer uma infinidade de oportunidades para pendurar praticamente tudo. Nest vem em versões autônomas ou montadas na parede em carvalho, bétula, cores padrão, manchas padrão em carvalho ou carvalho branco esmaltado. Use-o no corredor ou quarto para chaves, roupas ou joias, ou no banheiro e cozinha para toalhas ou no escritório ou hotel para roupas.

Especificação
  • Nest (Gabriella Gustafson Mattias Ståhlbom 2007), coat-stand is based on the principle of organised chaos. Inspired by a bird’s nest, the asymmetrically arranged ‘branches’ serve as hooks and pegs to provide a multitude of opportunities for hanging up just about everything. Nest comes in freestanding or wall-mounted versions in oak, birch, standard colors, standard stains on oak or white glazed oak. Use it in the hall or bedroom for keys, clothes or jewellery, or in the bathroom and kitchen for towels or in the office or hotel for clothes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNEx
  • Familia de productoNest
  • Grupo de produtosCoat Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa