Publicar produtos
ponoq - Coat rack

ponoq - Coat rack

Traduzido por Google,

O modelo de parede do cabide ponoq (Nils Gulin 2009) vem em cinco comprimentos e nas cores branco e preto. Quando em uso, o ponoq se projeta 50 mm da parede: dobrado, tem apenas 16 mm.

O cabide ponoq é ideal onde quer que você precise pendurar roupas - em um corredor, atrás da porta de um quarto, em um escritório ou quarto de hotel, em salas de conferências, corredores, auditórios, cozinhas, depósitos, refeitórios, cinemas, restaurantes ou até mesmo ao ar livre.

Especificação
  • ponoq coat rack (Nils Gulin 2009)  wall model comes in five lengths and in colors white and black. When in use, ponoq projects 50 mm from the wall: folded up, it is a mere 16 mm. 

    ponoq coat hanger is ideal wherever you need to hang clothes - in a hall, behind a bedroom door, in an office or hotel room, in conference rooms, corridors, auditoriums, kitchens, store-rooms, lunch rooms, cinemas, restaurants or even outdoors.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOxxx
  • Familia de productoponoq
  • Grupo de produtosCoat Rack
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-10-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56