Publicar produtos
Rollo - folding table ø1400

Rollo - folding table ø1400

Traduzido por Google,

Rollo (design Axel Bjurström 2021) é uma mesa dobrável móvel robusta e estável que é simples de dobrar e rolar. A ideia subjacente foi criar uma mesa dobrável funcional e flexível para espaços públicos sem comprometer a forma ou o apelo estético. Rollo é uma mesa que uma pessoa pode manusear sem ajuda – fácil de mover, fácil de montar, fácil de dobrar, mas suficientemente robusta e estável para lidar com todas as tensões e tensões a que uma mesa dobrável está sujeita durante uma longa vida útil. As mesas dobráveis ​​Rollo vêm em formatos retangulares, redondos e semicirculares.

Rollo consiste em mesas dobráveis ​​retangulares, redondas, semi-redondas e trapezoidais ou formas conforme solicitado. Todas as mesas estão disponíveis em alturas de 730 e 900 mm. Rollo possui tampo de madeira com detalhes cuidadosamente elaborados que ajudam a criar um ambiente aconchegante e acolhedor. As qualidades orgânicas da madeira são complementadas por acessórios de aço cuidadosamente concebidos que proporcionam uma solução funcional para abrir e dobrar a mesa. Uma construção com mola garante que Rollo se abra facilmente com uma pegada com as duas mãos, proporcionando o máximo de espaço para cadeiras com braços, ao mesmo tempo que garante que a mesa não possa dobrar acidentalmente. O tampo da mesa é cuidadosamente equilibrado para que fique sempre perfeitamente nivelado quando desdobrado. Quando dobradas, as mesas podem ser colocadas juntas e empilhadas lado a lado.

Especificação
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The straight edge of the table top will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place.

    Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage.

    The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRollo-RO3140
  • Familia de productoTable
  • Grupo de produtosRollo
  • Data de publicação2021-08-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables