Publicar produtos
Sander Bar

Sander Bar

Traduzido por Google,

O Sander Bar (design de Roger Persson, 2025) é um desenvolvimento das poltronas Sander. Sander evoca a história da Karl Andersson & Söner. Na década de 1950, foi produzida a Svensk Fur, inspirada na Bierstube alemã. Elas eram robustas, com foco em muita madeira, sendo o pinho a principal espécie. Com seu encosto amplo em folheado, assento estofado e formato suave, o Sander Bar é uma versão moderna de lounge esportivo com bom conforto e expressão de forma própria.

É um banco de bar elegante e leve, com um toque de madeira, adequado para balcões de bar e mesas altas, ideal para socializar, tanto em residências quanto em espaços públicos. As cadeiras e poltronas da família Sander são ideais para combinar em um mesmo ambiente.

Especificação
  • Sander Bar is available in seat heights of 650 and 750 mm with upholstered seat and uncovered or upholstered back. By installing an upholstered back tray, comfort is further increased. Base legs in solid wood with felt feet. The footrest is equipped with a milled stainless steel cover.

    The wood types are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The chair's seat and back can be upholstered in fabric, artificial leather or leather as desired. Fabrics should generally be somewhat stretchy. Striped and checkered patterns should be avoided.

    Sander Bar is delivered assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasander-bar
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSander Bar
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2025-09-05
  • Número de edição1
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating

Disponibilidade da região

Europa