Publicar produtos
Sander Café

Sander Café

Traduzido por Google,

O Sander Café (design de Roger Persson em 2025) é um desenvolvimento das poltronas Sander. Sander evoca a história da Karl Andersson & Söner. Na década de 1950, foi produzida a Svensk Fur, inspirada na Bierstube alemã. Elas eram robustas, com foco em muita madeira, sendo o pinho a principal espécie. Com seu encosto amplo em folheado, assento estofado e formato suave, o Sander Café é uma versão moderna de lounge esportivo com bom conforto e expressão de forma própria.

É um banco de bar elegante e leve, com um toque de madeira, adequado para balcões de bar e mesas altas, ideal para socializar, tanto em ambientes residenciais quanto públicos. As cadeiras e poltronas da família Sander são ideais para combinar em um mesmo ambiente.

Especificação
  • Sander Café is available in a seat height of 460 mm with an upholstered seat and an uncovered or upholstered back. The difference between Sander Chair and Sander Café is the height of the back. By installing an upholstered back tray, comfort is further increased. Underframe legs in solid wood with felt feet. The types of wood are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash.

    The chair's seat and back can be upholstered in fabric, artificial leather or leather as desired. Fabrics should generally be somewhat stretchy. Striped and checkered patterns should be avoided.

    Sander Café is delivered assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasander-cafe
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSander Café
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2025-09-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)708
  • Largura (mm)490
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Número OmniClass23-21 23 13
  • Título OmniclassResidential Seating