Publicar produtos
Sander Chair
Sander Chair
Sander Chair

    Sander Chair

    Traduzido por Google,

    A Cadeira Sander (design de Roger Persson, 2025) é um desenvolvimento das poltronas Sander. Sander evoca a história da Karl Andersson & Söner. Na década de 1950, foi produzida a Svensk Fur, inspirada na Bierstube alemã. Elas eram robustas, com foco em muita madeira, sendo o pinho a principal espécie. Com seu encosto amplo em folheado, assento estofado e formato suave, a Cadeira Sander é uma versão moderna para lounge esportivo, com bom conforto e expressão de forma própria.

    É uma cadeira elegante com um toque de madeira e é adequada para mesas de convívio, tanto em casa quanto em espaços públicos. As cadeiras e poltronas da família Sander são ideais para combinar.

    Especificação
    • By installing an upholstered back, comfort is further increased. The armrests in solid wood have been processed and sanded to suit the chair's soft expression and function. The Sander Chair is available with an upholstered seat and an uncovered or upholstered back. The base is solid wood legs with felt feet. The types of wood are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash.

      The chair's seat and back can be upholstered, as desired, in fabric, artificial leather or leather. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

      Sander Chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasander-chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosSander Chair
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)825
    • Largura (mm)555
    • Profundidade (mm)565
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating

    Disponibilidade da região

    Europa