Publicar produtos
Sander lounge, SAF100, upholstered seat

Sander lounge, SAF100, upholstered seat

Traduzido por Google,
A poltrona Sander (design Roger Persson 2021) remonta a história da Karl Andersson & Söner até a década de 1950, quando a moda era para móveis de cabana, Svensk Fur, inspirado no estilo alemão Bierstube - móveis robustos de madeira feitos de pinho. Com seu encosto graciosamente curvado e linhas suaves, Sander é uma variante moderna da poltrona de madeira que combina um bom conforto ao sentar com seu próprio estilo de design distinto. A adição de uma almofada traseira coberta aumenta ainda mais o conforto. Os apoios de braços de madeira maciça foram usinados, lixados e polidos para ecoar a expressão suave e a função da cadeira. Sander está disponível como poltrona com assento acolchoado, encosto acolchoado ou não acolchoado e com ou sem braços
Especificação
  • The chair comes in a choice of two seat heights: 430 mm and 470 mm. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. The armchair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander is a compact armchair with a genuine wood feel. A choice of two seat heights makes it equally at home both in a domestic setting and in public spaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSander-SAF10
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSander
  • Data de publicação2021-08-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)640
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioEstofo
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Número OmniClass23-21 23 13 19
  • Título OmniclassResidential Benches
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Disponibilidade da região

Europa
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
Produtos parecidos