Publicar produtos
Shell - Seating stool

Shell - Seating stool

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O banco Shell (Nota 2015) tem as linhas limpas e a combinação inovadora de materiais que são as características de assinatura do design escandinavo. Como uma cadeira, a Shell tem costas e frente, com uma sugestão de inclinação ascendente na parte traseira e uma borda frontal suavemente arredondada para maior conforto enquanto está sentado. Disponível em carvalho maciço, bétula, freixo, cores padrão, manchas padrão em freixo e carvalho vidrado branco ou freixo. Shell vem em uma escolha de três alturas 450, 650 e 800 mm. Escolha um assento de madeira ou um estofado em tecido ou couro. O apoio para os pés do banco alto possui um protetor de apoio para os pés em aço inoxidável.

Especificação
  • Shell stool (Note 2015) has the clean lines and innovative combination of materials that are the signature features of Scandinavian design. Like a chair, Shell has a back and front, with a hint of an upward slope at the rear and a gently rounded front edge for enhanced comfort while seated. Available in solid oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Shell comes in a choice of three heights 450, 650 and 800 mm. Choose a wooden seat or one upholstered in fabric or leather. The footrest of high stool has a stainless steel footrest protector.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSHPxxx
  • Familia de productoShell
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Disponibilidade da região

Europa