Publicar produtos
SLOPE - Display

SLOPE - Display

Traduzido por Google,

Slope (Skala Design 2013), uma estante de exibição na qual você pode combinar material informativo e revistas de altura, largura e espessura variadas. As prateleiras da Slope inclinam-se para trás, o que permite exibir materiais finos e grossos de diferentes alturas sem que eles se dobrem ou caiam para a frente. O Slope está disponível em quatro alturas e quatro larguras, com prateleiras inclinadas apenas ou combinadas com um quadro magnético ou quadro de avisos revestido em Bulletin Board na cor cinza antracite (cor número 2209) ou feltro na cor cinza claro, antracite e offwhite.

A pedido, feltro revestido em tecido Comfort da Gabriel. Como opcional você pode escolher um elástico preto ou branco que mantém papéis, revistas, etc. no lugar. Slope vem em carvalho, bétula, cores padrão e carvalho branco envidraçado. Um trilho de metal é usado para pendurá-lo na parede. Use Slope em recepções, salas de funcionários, salas de espera em hospitais, museus, lojas, igrejas, showrooms de carros, etc.

Especificação
  • Slope (Skala Design 2013), a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope’s shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite.

    Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place. Slope comes in oak, birch, standard colors and white glazed oak. A metal rail is used to hang it on the wall. Use Slope in receptions, staff rooms, waiting rooms in hospitals, museums, shops, churches, car showrooms, etc.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSLVxx
  • Familia de productoSlope
  • Grupo de produtosDisplay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56