Publicar produtos
Taverna - seating
Taverna - seating

    Taverna - seating

    Traduzido por Google,

    Taverna (Sami Kallio, 2024) é inspirada em cadeiras clássicas de pinos e restaurantes do início do século XX. É uma cadeira de madeira sólida com costas e pernas articuladas, o que proporciona uma construção forte, detalhes finos e design que economiza material. Taverna é uma cadeira tradicional que é empilhável e projetada para ambientes modernos e clássicos

    Especificação
    • Taverna is available with a wooden seat or upholstered cushion in fabric or leather.

      They have in common that it is made of solid wood in the choice of oak, ash, standard stains, white-pigmented oak and ash. As well as being equipped with a felt floor protections.

      The chair with wooden seat is equipped with stacking protection and can stack up to six chairs. As an option, there is a sound absorber which can be mounted under the seat. The chair with upholstered seat can be stacked up to five chairs. A sound absorber under the seat is always included as standard.

      The chair is delivered assembled. The seat is easy to unscrew and replace in case of possible damage or for changing clothes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicataverna-seating
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosTaverna
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 21 33 13
    • Título OmniclassCommercial Restaurant Chairs