Publicar produtos
TERRANE - table ø730 H570 1 level
TERRANE - table ø730 H570 1 level

    TERRANE - table ø730 H570 1 level

    Traduzido por Google,
    A mesa lateral Terrane (design Nestor Campos 2020) é uma visão lúdica das superfícies planas convencionais que estamos acostumados a ver como tampos de mesa. A inspiração por trás da mesa vem da própria natureza, que cria paisagens variadas de diferentes alturas, todas com suas próprias belas formas arquitetônicas. Terrane representa uma nova partida do design de mesa tradicional, com uma combinação de inovação e funcionalidade que cria uma expressão verdadeiramente nova.
    Especificação
    • Terrane avaiable in 450 and 730mm and three diffferent heights.The table is manufactured in solid oak, birch or ash, with standard stains on ash, or white glaze on oak and ash.  Table tops are available with a flat surface or divided into two levels (with the exception of the largest table size) or three levels. The table is supplied assembled and the legs are fitted with floor protection. Why not use the small table with a lounge chair and the large one in front of the sofa? Alternatively, mix both sizes for a more dynamic look.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaterrane-tn373571
    • Familia de productoTable
    • Grupo de produtosTerrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)730
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS