Publicar produtos
Door Arctos 10
Kaso

Door Arctos 10

Traduzido por Google,
Protecção anti-roubo testada com porta anti-roubo certificada: • Para apartamentos residenciais e comerciais • Imóveis novos e renovados • Fechadura com chave Abloy ou Mottura de série • Também disponível com fechadura electrónica • Ampla seleção de cores, acessórios e revestimentos • Feito à medida tamanhos de medidas também disponíveis mediante solicitação • Fácil instalação • Garantia de 24 meses A porta de segurança oferece proteção contra ladrões profissionais equipados com, por exemplo, pé de cabra. Testado de acordo com a norma europeia ENV 1627 para classe de proteção contra roubo 3. A classificação de incêndio da porta de segurança é EI 45. A porta de estrutura sólida é à prova de som: o isolamento acústico é de 41 dB. Sons externos desagradáveis, como ruídos do corredor, ruídos da escada e sons do uso de elevadores, são mantidos fora das instalações residenciais e comerciais.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaarctos_10_FIN
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSecurity EN 1627
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-02-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2110
  • Largura (mm)910
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)90
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715