Publicar produtos
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White
    Katrin

    Katrin Toilet 2-Roll Dispenser - White

    # Dispensador prático para rolos de papel higiénico convencional # Suporta para 2 rolos de papel higiénico (incluindo rolos de qualidade de luxe de 115 mm) # Fabricado em plástico ABS robusto e fiável # A janela de inspeção mostra quando é necessário substituir o papel # Adequado para cantos à direita ou à esquerda (suporte do rolo alternável) # Simples de carregar, instalar e manter # Com fecho
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única92384
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)0.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Disponibilidade da região

    Europa