Publicar produtos
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Roll Towel Hybrid Dispenser - Black

    Traduzido por Google,
    • Uma gama completa de qualidades de papel higiênico em rolo Katrin disponíveis para atender às suas necessidades. • Consumo controlado para banheiros de baixo, médio ou alto tráfego. • Opções inteligentes de distribuição de papel, escolha entre alimentação automática de folhas ou um modo discreto de "toalha oculta" ativado por um simples aceno de mão para máxima conveniência. • Configurações de atraso adaptáveis ​​para atender às necessidades de capacidade, proporcionando flexibilidade na operação. • Nossa opção de alta capacidade, configuração S, com 800 folhas por rolo, garante secagem manual ideal em áreas de alto tráfego. 3 comprimentos de folhas diferentes (S, M, L) podem ser escolhidos. • Utilização eficiente de papel, projetada para minimizar o desperdício e maximizar o uso de papel em cada rolo. • Alimentado por quatro baterias LR20 de 1,5 V (não incluídas) com consumo de energia excepcionalmente baixo. Não use baterias recarregáveis. • Feito com ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), PC (policarbonato), garantindo durabilidade em ambientes exigentes. Durável e duradouro, pode ser reciclado no final de sua vida útil. • Em conformidade com os regulamentos de segurança contra incêndio e proteção contra incêndio UL94 (UE). • O dispensador Katrin System Hybrid opera com baterias. No entanto, ele também é capaz de dispensar lenços de papel mecanicamente, se as baterias estiverem descarregadas, mantendo assim o dispositivo operacional até que as baterias possam ser substituídas. • O sistema de sensor inteligente do dispensador Katrin System Hybrid é ativado automaticamente quando as mãos são colocadas dentro de seu raio operacional. O alcance do raio pode ser ajustado com três configurações diferentes para acomodar diferentes requisitos de sensibilidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única84753
    • Familia de productoWASHROOM DISPENSER
    • Grupo de produtosHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)397
    • Largura (mm)322
    • Profundidade (mm)216
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emSlovakia
    • Peso líquido (Kg)2.96
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário