Publicar produtos
1178 - Kebony Character 98x98 mm beam
Kebony

1178 - Kebony Character 98x98 mm beam

Traduzido por Google,

Aviso de disponibilidade: enquanto durarem os estoques.

Os produtos Kebony Character são produzidos a partir de pinheiro silvestre certificado pelo FSC®, modificado com um líquido de base biológica. A tecnologia patenteada Kebony altera permanentemente a estrutura da célula da madeira para proporcionar um produto de madeira único com excelente durabilidade e sem necessidade de manutenção além da limpeza normal. Os produtos Kebony Character contêm nós e cerne não tratado. A quantidade de cerne varia de tábua para tábua.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única1178
  • Familia de productoKebony Construction
  • Grupo de produtosKebony Character
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-06-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)98
  • Largura (mm)98
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 11
  • Título OmniclassHardwood Rigid Profiles

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul Oceânia África