Este dispensador de cerveja de pressão de torneira única K199SS-1 inclui tudo o que você precisa para dispensar cerveja fresca diretamente de um barril. Ele possui um kit completo de torneira de barril de tração direta que é compatível com a maioria dos seus barris de cerveja domésticos favoritos do sistema D e possui uma torre de metal cromado de 15 "com uma torneira, um acoplador de barril Sankey e um alumínio de 5 lb. Co2 Cilindro e regulador de calibre único Recursos adicionais, como uma bandeja de gotejamento removível, uma bancada de serviço texturizada com trilho de segurança de metal e um tapete interior de aço ajudam a fornecer um desempenho impressionante por um ótimo valor!
Além de dispensar cerveja de pressão, esses kegerators também podem ser usados como dispensadores de barril de vinho e barril de café com algumas pequenas atualizações. O Kegco K199SS-1 possui um elegante gabinete preto e design de porta de aço inoxidável que se encaixa em qualquer decoração, e duas prateleiras de arame removíveis estão incluídas para permitir que você converta facilmente o kegerator em um refrigerador ou centro de bebidas.
Esses refrigeradores de barril comportam um barril de tamanho normal, pônei reto ou um barril de quarto fino, ou até dois barris de cerveja caseiros Sixth Slim, alça de alça ou borracha. Eles não cabem em Bevel ou Rubber Kegs, que são mais largos no meio do que na parte superior ou inferior. Esses barris são comumente usados por Coors e Miller Brewing Companies.
Como destaque na Amazon.com
#Kegco #ResidencialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |