O Frigorífico Digital Keg Beer K309X-1 da Kegco é um kegerator independente elegante e energeticamente eficiente que foi projetado com um gabinete preto fosco e uma porta de aço inoxidável preta elegante. O aço inoxidável preto é um tom de grafite preto exclusivo que resiste a mais manchas, impressões digitais, manchas de água e estrias do que o aço inoxidável padrão. A maioria das superfícies de aço inoxidável não tem um acabamento resistente a impressões digitais e precisará de um polimento especial para mantê-las com aparência de novas. O aço inoxidável preto pode ser facilmente limpo sem necessidade de polimento especial - basta limpar com um pano úmido seguido de uma toalha macia. Este Keg Cooler apresenta a mesma alta qualidade e estilo atraente que você espera dos refrigeradores Kegco, bem como adições convenientes como uma bandeja removível e fácil de limpar, rodízios fáceis de rolar e um trilho de proteção cromado que impede que seus óculos deslizem para fora do topo. Ele também possui controle de temperatura digital que oferece uma faixa de temperatura mais ampla disponível, permite visualizar facilmente sua configuração de temperatura em Fahrenheit ou Celsius e facilita o ajuste da temperatura para cima ou para baixo com o pressionar de um botão.
Como destaque na Amazon.com
#Kegco #ResidencialKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerGeladeira
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |