O Kegco XCK-1S Commercial Kegerator é igualmente adequado para uso em um bar da moda ou em sua própria caverna. Este refrigerador de cerveja de barril é construído de forma durável para suportar o abuso de ambientes de varejo como um restaurante ou sala de degustação, mas pequeno e portátil o suficiente para se mover facilmente da cozinha para o pátio. É ETL e ETL Sanitation Listed e NSF Compliant, garantindo que atendeu aos requisitos de padrões de segurança de produtos amplamente aceitos para dispensadores de chope. O XCK-1S é uma excelente escolha para qualquer pequena empresa que deseja oferecer cerveja, vinho ou café frio na torneira e é acessível o suficiente para dispensar como os profissionais em casa! Rodízios de travamento de 4" tornam este dispensador de cerveja fácil de mover, enquanto a bandeja de gotejamento embutida e o interior de aço facilitam a limpeza. está frio até a torneira. Ele vem com uma torre de tiragem de aço inoxidável escovado de 3 "de diâmetro refrigerada a ar com uma torneira de aço inoxidável, portanto, se sua extração direta for fornecida pelo seu distribuidor de cerveja, está tudo pronto. Não inclui os componentes para o sistema de dispensa.
Como destaque na Amazon.com
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |