A claraboia Optilite PC foi projetada para fornecer iluminação natural durável e de alto desempenho para edifícios comerciais e industriais com telhados planos.
As chapas curvas de policarbonato alveolar são uma opção perfeita em termos de resistência e estão disponíveis em espessuras de 10 mm, 20 mm ou 30 mm. Com perfis de alumínio com ruptura térmica, as claraboias de policarbonato garantem um desempenho energeticamente eficiente e confiável em ambientes exigentes.
Para maximizar a transmissão de luz, as empenas também são feitas de policarbonato, resultando em um aumento substancial da luz natural, uma característica exclusiva da claraboia Optilite PC.
O Optilite PC Skylight está disponível com
Todas as claraboias Optilite são certificadas de acordo com as normas EN 1873 e EN 12101-2.
As especificações detalhadas, como dimensões, pesos e propriedades técnicas, estão disponíveis na ficha técnica do produto.
GRUPO KERA
O Grupo Kera é uma empresa familiar fundada em 1971, que oferece soluções de alta qualidade em ventilação de fumaça, claraboias e automação de segurança. Estabelecidos no norte da Europa e atendendo projetos em todo o continente, combinamos décadas de experiência em engenharia com um serviço confiável.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Estonia |
Finland |
Latvia |
Lithuania |
Norway |
Poland |
Sweden |