As clarabóias VELUX Fixo Curb Mount (FCM) são projetadas para aplicações de telhados planos e inclinados comerciais e residenciais. A iluminação natural fornecida através das clarabóias VELUX melhora a eficiência energética e o conforto visual destes espaços residenciais e comerciais. A clarabóia VELUX FCM é líder de categoria com uma estrutura livre de manutenção, vedação estrutural e opções de painéis térmicos duráveis com níveis de desempenho que atendem às especificações do projeto. As opções de envidraçamento de painel térmico têm garantia de 20 anos contra falhas de vedação e apresentam um revestimento LoE3 – 366™ especialmente formulado. Este revestimento, projetado especificamente para aplicações de clarabóias, fornece uma alta transmissão de luz visível enquanto reduz o ganho de calor solar e a penetração de UV.
O FCM vem em uma ampla variedade de opções de envidraçamento:
A clarabóia FCM está disponível em 13 tamanhos padrão, que são estocados nacionalmente para garantir uma entrega rápida. Além disso, o FCM está disponível em tamanhos personalizados de até 50 ¾” x 76 ½”. Se for necessária uma clarabóia de vidro de montagem em meio-fio de tamanho maior, especifique a clarabóia de montagem em meio-fio VELUX SkyMax (GSM) que está disponível em tamanhos personalizados de até 32 pés quadrados. O VELUX SkyMax pode se estender por 10'.
As seguintes opções de protetor solar estão disponíveis para o FCM
Garantias em que você pode confiar
Garantimos nossos produtos com a promessa de um serviço duradouro. Nossa garantia cobre 20 anos na vedação de vidro isolante, 10 anos na clarabóia e 5 anos nas persianas e controles. Para obter detalhes, baixe nosso folheto de garantia.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |