Publicar produtos
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    Traduzido por Google,

    O ORIVENT T1 é um exaustor de fumaça modular com estrutura tipo sanduíche, projetado para alta eficiência energética e integração perfeita com os sistemas Orishaft.
    Sua estrutura isolada oferece controle avançado de fumaça em edifícios com configurações de shafts verticais. Com marcação CE e resistência ao fogo testada segundo a norma B600, o ORIVENT T1 está disponível com uma configuração térmica de alto desempenho, apresentando um painel superior em sanduíche de PIR de 70 mm e uma tampa em PIR de 100 mm para telhados com baixa inclinação. Uma versão alternativa com isolamento em lã mineral de 100 mm tanto no painel superior quanto na tampa também está disponível, adequada para instalação totalmente horizontal. Esta variante com lã mineral de 100 mm pode ser integrada perfeitamente ao duto de controle de fumaça de última geração da Kera Group, com classificação EI60, garantindo compatibilidade com soluções modernas de shafts resistentes ao fogo. A unidade atuadora está disponível com pintura eletrostática branca para uma integração arquitetônica impecável. Os recursos opcionais incluem interruptores de limite prontos para integração, vedação contra água e múltiplas opções de tensão para o atuador. Especificações detalhadas, como dimensões, pesos e propriedades técnicas, estão disponíveis na ficha técnica do produto.

    GRUPO KERA

    O Grupo Kera é uma empresa familiar fundada em 1971, que oferece soluções de alta qualidade em ventilação de fumaça, claraboias e automação de segurança. Estabelecidos no norte da Europa e atendendo projetos em todo o continente, combinamos décadas de experiência em engenharia com um serviço confiável.

    Especificação
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOrivent-T1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-11
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos