Publicar produtos
TRIA - DELTA TG
TRIA - DELTA TG
    TRIA

    TRIA - DELTA TG

    Traduzido por Google,
    DELTA TG é um exaustor de fumaça de aba dupla adequado para a remoção de grandes quantidades de ar quente e/ou fumaça de um edifício em um curto período de tempo, ventilação diária e iluminação natural. Os respiradouros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade ISO 9001 e cumprem os requisitos europeus para NSHE de acordo com EN 12101-2. Testes de resistência com 10.000 ciclos de abertura e fechamento comprovaram seu design robusto e funcional. Vários métodos de operação usando atuadores pneumáticos ou elétricos estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: Can be installed either into roofs or barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses, logistics centres, production environments and industries. MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Sealant applied so that there is no freezing, enabling the equipment to have low air permeability at the same time. Note: aluminum is supplied as standard, untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 – 2000 mm Roof opening length: 1000 – 2000 mm OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º CONTROLS NATURAL VENTILATION: P2 – Double pipe compressed air operation M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P2F double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor FLAPS: Double glazing up to 30 mm thickness. BASES: Double wall aluminium with insulation and TB, thermal break in the aluminium base. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection * Custom flange design and insulated flanges upon request OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh/Anti-fall grid 1200 J. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-delta-tg
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos