Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Collection Boreal colour Beige Floor Tiles

Ref. Exclusiva: boreal_beige_pavimentos
Marca: Keraben
Familia do produto: Floor Tiles
Grupo do produto: Boreal
Data de publicação: 2018-07-04
Número da edição: 1
Tipo: Material de construção
Download (5)
Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles, skirting available.

Floor Tile:
75x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.
37x75: Beige, Beige Antislip Shoeless Plus, Black, Black Antislip Shoeless Plus, Grey, Grey Antislip Shoeless Plus, White, White Antislip Shoeless Plus.

Skirting :
8x75: Beige, Black, Grey, White.

Technical Issues:
Porcelain Tile
Base Mate
Anti-freeze
Rectificated Sides
Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
Traffic: High Traffic (Uso 5)


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Materiais de construção - Mosaicos
Classificação IFC: Covering
Nome UNSPSC: Tiles and flagstones
Código UNSPSC: 301317
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descrição: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descrição: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descrição: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descrição: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass Número: 23-15 17 13 13 13
OmniClass Título: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nome Valor
Application Interior or Exterior
Colour Beige
Linear Dimensions 375 mm — 750 mm
Material Porcelain Tile

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Beige
Material Porcelain Tile

BIMobject®