Publicar produtos
Collection Elven colour Gris Floor Tiles
Keraben
Arquivado

Collection Elven colour Gris Floor Tiles

Evocative of metal sheets, with a subtle rusted effect. A collection inspired by metal, Elven by Keraben redefines our aesthetic canons thanks to the strong allure of its lappato effect. The collection comes in different formats (150x75 or 150x37) and a choice of five colours, all in a lappato finish. Rounding it off are the biggest décors on the market, emphasizing Elven’s suitability for large-scale interior design projects.
Especificação
  • Floor Tile: 150x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. 150x37: Blanco Lappato, Blanco Concept Lappato, Beige Lappato, Beige Concept Lappato, Grafito Lappato, Grafito Concept Lappato, Oxido Lappato, Oxido Concept Lappato. 75x75: Gris, Gris Lappato. 37x75: Gris, Gris Lappato. 60x60: Blanco, Blanco Lappato, Beige, Beige Lappato, Grafito, Grafito Lappato, Gris, Gris Lappato, Oxido, Oxido Lappato. Technical Issues: Skirting: 8x75: Blanco Lappato, Beige Lappato, Grafito Lappato, Oxido Lappato. Technical Issues: Colored Body Porcelain Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4) Traffic: High Traffic (Uso 5)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelven_gris_pavimentos
  • Familia de productoFloor Tiles
  • Grupo de produtosElven
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-07-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Classificação IFCCobrindo
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Código UNSPSC301317
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC30
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES