Publicar produtos
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
BOSTON PORCELANICO
    Grespania

    BOSTON PORCELANICO

    Traduzido por Google,
    Porcelanato estilo urbano, cinco cores, quatro tamanhos e dois acabamentos disponíveis. Absorção de água E<0,5 %, grupo BIa segundo UNE-EN 14411. Disponibilidade de placas, rodapés e peças especiais. Revestimento fotocatalítico de telhas H&C com propriedades de purificação do ar, autolimpeza e antibacterianas disponíveis.
    Especificação
    • Colours: White, Beige, Grey, Cement, Anthracite Formats: 80x80, 40x80, 60x60, 45x45 Finishes: Natural and Antislip Suitable for outdoors and indoors, floor and wall cladding
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBOSTON_PORCELANICO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosPorcelain tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704