Publicar produtos
KESSEL-lifting station Aqualift S Compact, Mono, GTF 500, resistant

KESSEL-lifting station Aqualift S Compact, Mono, GTF 500, resistant

Traduzido por Google,
Estação elevatória Aqualift S Compact Mono Com tampa preta resistente a 500-S1 Volume da bomba: 16 litros Câmara de armazenamento de polietileno para instalação em laje/piso de concreto, profundidade de instalação (D) 490 a 620 mm, com entrada lateral Ø 110 mm. Área de instalação 700 × 700 mm. Parte superior e tampa Parte superior ajustável vertical e lateralmente, com tampa preta / embutida para ladrilhos no local, dreno integrado, em polímero, classe de carga K 3, com flange de vedação de proteção contra umidade. Bomba Bomba GTF simples removível para águas residuais sem esgoto, interruptor de bóia/sensor de pressão de ar controlado com rotor de várias palhetas, com tampa de retenção integrada, volume de bombeamento 16 litros (GTF 500 / GTF 1200), conexão de tubulação de pressão Ø 40 mm. Unidade de controle Versões Tronic com unidade de controle SDS (sistema de autodiagnóstico) para controle totalmente automático da bomba, proteção contra respingos de água (IP 54), montagem na parede. Comprimento do cabo de alimentação: 5 m Nota: Deve ser previsto um tubo de ventilação no local. Acessórios: página 115 • Tipo de sistema: bomba única • Cor: preto • Tipo de águas residuais: águas residuais não fecais • Instalação: dentro do edifício - instalação na laje de piso de concreto • Norma: EN 12050-2 • Tipo de cobertura: cobertura placa com tampa • Cor da tampa: preto • Bloqueio: sim • Classe de carga: K3 • Comprimento: 617 mm • Largura: 585 mm • Profundidade de instalação T: 490 mm - 620 mm • Diâmetro nominal de entrada: DN100 • Conexão do tubo de pressão (DN): 32 • Conexão do tubo de pressão (diâmetro externo): 40 mm • Passagem livre de sólidos: 10 mm • Antirrefluxo: integrado • Volume útil: aprox. 16 l • Peso líquido: 17 kg • Tipo de bomba: GTF500 • Número de bombas: 1 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice multi-palhetas • Controle da bomba: interruptor de bóia • Capacidade de bombeamento: máx. 10,0 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 8 m • Temperatura do meio bombeado, contínuo (máx.): 35 °C • Potência nominal (P2): 0,36 kW • Potência de entrada (P1): 0,50 kW • Tensão de operação: 230 V DS • Frequência nominal: 50 Hz • Velocidade: 2800 1/min • Corrente nominal: 2,5 A • Fusível: C 16 A • Grau de proteção (bomba): IP 68 (3m de altura de água) • Modo de operação: S1 • Interruptor de cabeça: integrado • Comprimento do cabo de alimentação da bomba: 5 m • Tipo de cabo de conexão da bomba: H07RN-F 3G 1,0 mm² • Tipo de conexão elétrica: Schuko (contato à terra) 2 pinos
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 617 mm • Width: 585 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 490-620mm • Usable volume: 16 l • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 500 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.5 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Type of level detection: mechanical • Level detection instrument: float switch • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 17.666 kg • Net weight: 16.166 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única280500SC
  • Familia de productoAqualift S underfloor
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)585
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto