Publicar produtos
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
  • 1/2 cv.
  • Descarga de 1 1/2"
  • Manipulação de Sólidos de 3/4"

Com uma cabeça de corte de 37 pés e capacidade de manuseio de sólidos de 3/4", a série 280 da Liberty abrange uma ampla gama de aplicações de bomba de baixa pressão a média. transferência de resíduos e aplicações de reservatório de alto rendimento, você pode contar com a série 280 para oferecer desempenho superior. Projetado com corpo de ferro fundido de peça única da Liberty e cabos de desconexão rápida disponíveis em comprimentos de 10' e 25'. Submersível de 2 hp com carcaça robusta em ferro fundido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalibertypumps-280series
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States