Publicar produtos
KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Tronic,GTF500,resis.,floor slab

KESSEL-lifting station Aqualift S Compact,Tronic,GTF500,resis.,floor slab

Traduzido por Google,
Estação elevatória Aqualift S Compact Mono Tronic Versão mono com uma bomba Com tampa embutida para ladrilhamento no local Resistente a 500-S1 Volume da bomba: 20 litros Câmara de armazenamento de polietileno para instalação em laje/piso de concreto, profundidade de instalação (D) 490 a 620 mm , com entrada lateral Ø 110 mm. Área de instalação 700 × 700 mm. Parte superior e tampa Parte superior ajustável vertical e lateralmente, com tampa preta / embutida para ladrilhos no local, dreno integrado, em polímero, classe de carga K 3, com flange de vedação de proteção contra umidade. Bomba Bomba(s) GTF removíveis simples ou duplas para águas residuais sem esgoto, interruptor de boia / sensor de pressão de ar controlado com rotor de várias palhetas, com tampa de retenção integrada, volume de bombeamento de 20 litros (GTF 500 / GTF 1200), conexão de tubulação de pressão Ø 40 milímetros. Unidade de controle Versões Tronic com unidade de controle SDS (sistema de autodiagnóstico) para controle totalmente automático da bomba, proteção contra respingos de água (IP 54), montagem na parede. Comprimento do cabo de alimentação: 5 m Nota: Deve ser previsto um tubo de ventilação no local. Acessórios: página 115 • Tipo de sistema: bomba única • Cor: preto • Tipo de águas residuais: águas residuais não fecais • Instalação: dentro do edifício - instalação na laje de piso de concreto • Norma: EN 12050-2 • Tipo de cobertura: ladrilhado placa de cobertura com tampa • Cor da tampa: cinza prateado • Bloqueio: sim • Classe de carga: K3 • Comprimento: 617 mm • Largura: 585 mm • Profundidade de instalação T: 490mm - 620 mm • Tamanho nominal de entrada: DN100 • Conexão do tubo de pressão (DN ): 32 • Ligação do tubo de pressão (diâmetro exterior): 40 mm • Passagem livre: 10 mm • Anti-retorno: integrado • Volume útil: aprox. 20 l • Peso líquido: 17 kg • Tipo de bomba: GTF500 • Número de bombas: 1 • Tipo de impulsor: impulsor de vórtice multi-palhetas • Controle de bomba: unidade de controle • Unidade de controle: Conforto • Sistema de autodiagnóstico (SDS): sim • Bateria de reserva: sim • Display multilinha: sim • Função Logbook: sim • Interface USB: sim • Interface GSM: sim • Contato livre de potencial: opcional • Comprimento do cabo de alimentação da unidade de controle: 1,4 m • Grau de proteção da unidade de controle: IP 54 • Sensor de alarme: sonda óptica • Tipo de registro de nível: pneumático • Capacidade de bombeamento: máx. 10,0 m³/h • Altura de bombeamento: máx. 8 m • Temperatura do meio bombeado, contínuo (máx.): 35 °C • Potência nominal (P2): 0,36 kW • Potência de entrada (P1): 0,50 kW • Tensão de operação: 230 V DS • Frequência nominal: 50 Hz • Velocidade: 2800 1/min • Corrente nominal: 2,5 A • Fusível: C 16 A • Grau de proteção (bomba): IP 68 (3m de altura de água) • Modo de operação: S1 • Interruptor de sobreaquecimento: integrado • Comprimento do cabo de alimentação da bomba: 5 m
Especificação
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Cover color: silver gray • Drain function: yes • Maximum covering height: 16 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 617 mm • Width: 585 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 490-620mm • Usable volume: 20 l • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Conveyor • Pump: GTF 500 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 10 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.5 kW • Power P2: 0.36 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: coded connector • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.5 A. • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • control • Switching device: Comfort • Operating voltage: 230 V • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: yes • Log book function: yes • USB interface: yes • GSM interface: yes • Potential-free contact: optional • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable for switching device: 1.4 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: immersion tube • Alarm transmitter: optical probe • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 18.354 kg • Net weight: 16.854 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única280550XC
  • Familia de productoAqualift S underfloor
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Largura (mm)585
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto