Publicar produtos
KESSEL-Shower channel 45600.60 Linearis Compact, Ø 50, lateral, L=450

KESSEL-Shower channel 45600.60 Linearis Compact, Ø 50, lateral, L=450

Traduzido por Google,
Calha de duche Linearis Compact Com membrana impermeabilizante não montada • Comprimento da calha em mm: 450 Fabricado em ABS Com saída lateral Ø 50, profundidade de instalação apenas 80 mm, sifão removível, suportes de instalação e com membrana impermeabilizante não montada conforme EN 1253- 1 e DIN 18534-1-W2-I ou membrana de impermeabilização montada na fábrica de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Capacidade de drenagem 0,6 l/seg / 0,5 l/seg com 10 mm / sem limite. Altura da água de selagem 22 mm • Cobertura: Cobertura e aro em aço inoxidável AISI 304 (A cobertura do canal pode ser invertida e ladrilhada no local), para espessura de ladrilho 15 mm, classe K 3, aberturas de água de infiltração preparadas
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Maximum covering height: 15 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Lock: inserted • Dimensions • Length: 515 mm • Width: 191 mm • Height: 80 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: prepared • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Installation depth: 80mm • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 450 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.6 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 0.5 l / s • Wastewater volume: low • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Gross weight: 1.88 kg • Net weight: 1.34 kg • Water seal height: 22 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W2-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única45600-60
  • Familia de productoLinearis Compact
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
  • Classificação IFCObjeto