Publicar produtos
KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-upper section Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

Traduzido por Google,
Parte superior da calha de duche Linearis Comfort Com membrana de impermeabilização montada de fábrica Comprimento da calha em mm: 950 Fabricado em ABS Altura mínima de instalação da parte superior excl. corpo de drenagem de 46 mm, com sifão removível, suportes de instalação e com membrana de impermeabilização montada na fábrica de acordo com EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Capacidade de drenagem 1,1 l/sec / 1,0 l/sec com 10 mm / sem limite. Altura da água de selagem 50 mm Cobertura: Cobertura e aro em aço inoxidável AISI 304 (A cobertura do canal pode ser invertida e ladrilhada no local), para espessura de ladrilho 7 – 22 mm, classe K 3, com abertura para água de infiltração
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: stainless steel cover • Grate design: optionally tileable • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • selectable • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,017 mm • Width: 243 mm • Height: 115 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 125 • Outside diameter (OD): 125 • execution • Odor trap: included • Leachate opening: yes • System: 125 • rust • Frame width: 66 mm • Frame length: 950 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: factory-fitted sealing collar (WaD) • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) without build-up: 1 l / s • Top section material: ABS • Gross weight: 4.625 kg • Net weight: 3.91 kg • Water seal height: 50 mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Especificações técnicas
  • Ref.ª única48930M
  • Familia de productoLinearis Comfort
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
  • Classificação IFCObjeto